Termostaat, B26
077B2670
Soekäivitus [°C]: -15, Soe väljalülitus [°C]: -21, Külmkäivitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -29, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200
077B2670
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1200 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 80 tükki |
| Külma signaali käivitus [°C] | -14.0 °C |
| Külmkäivitus [°C] | -22.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -29.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisasend | SOE |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -21.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | -15.0 °C |
| Soekäivituse signaal [°C] | -8.5 °C |
| Soojendusvedeliku signaali diferentsiaal [°C] | 6.5 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B26 |
| Tootele kasutamiseks | Freezers with active alarm andsuperfunction |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 95 Gram |
| Netokaal | 90 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424596057 |