Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostaat, B20

077B2021

Toote tüüp: B20, Tootele kasutamiseks: Aktiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -17, Soe väljalülitus [°C]: -23, Külmväljalülitus [°C]: -30, Külmväljalülitus [°C]: -30, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1200 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külma signaali käivitus [°C]-19.2 °C
Külmkäivitus [°C]-22.7 °C
Külmväljalülitus [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-23.0 °C
Soekäivitus [°C]-17.0 °C
Soojendusvedeliku signaali diferentsiaal [°C]3.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB20
Tootele kasutamiseksAktiivalarmiga sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.089 Kilogram
Netokaal0.075 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424006167