Termostaat, B0
077B1808
Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 11.5, Soe väljalülitus [°C]: 8.3, Külmkäivitus [°C]: -0.5, Külmväljalülitus [°C]: -2.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1450
077B1808
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1450 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 70 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -0.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -2.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 8.3 °C |
| Soekäivitus [°C] | 11.5 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | BEER DISPENSER |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 99 Gram |
| Netokaal | 92 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224891 |