Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1807

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: -1.5, Soe väljalülitus [°C]: -7, Külmkäivitus [°C]: -13, Külmväljalülitus [°C]: -20, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1100

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapilllaartoru pikkus [mm]1100 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]-13.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-20.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-7.0 °C
Soekäivitus [°C]-1.5 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal94.2 Gram
Netokaal89.2 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990