Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1805

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 15.2, Soe väljalülitus [°C]: 9, Külmkäivitus [°C]: 8, Külmväljalülitus [°C]: 0.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1200 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]8.0 °C
Külmväljalülitus [°C]0.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]9.0 °C
Soekäivitus [°C]15.2 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksPudelijahutid
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal88 Gram
Netokaal77 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450