Termostaat, B0
077B1798
Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 11.3, Soe väljalülitus [°C]: 8.3, Külmkäivitus [°C]: -0.5, Külmväljalülitus [°C]: -2.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1500
077B1798
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 90 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -0.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -2.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 737 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 8.3 °C |
| Soekäivitus [°C] | 11.3 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Beer coolers |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Wthout additional function |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 89 Gram |
| Netokaal | 84 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255042914 |