Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 800 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 pc |
| Külmkäivitus [°C] | 3.8 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | 0.8 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Industrial pack |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisasend | Cold |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 12.9 °C |
| Soekäivitus [°C] | 14.9 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Thermostat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Water coolers |
| Tooterühm | Mechanical cold controls |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 79 Gram |
| Netokaal | 74 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |