Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1794

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -15.5, Soe väljalülitus [°C]: -17.3, Külmkäivitus [°C]: -28, Külmväljalülitus [°C]: -30.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-28.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-30.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-17.3 °C
Soekäivitus [°C]-15.5 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal89 Gram
Netokaal84 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778