Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1791

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -13.8, Soe väljalülitus [°C]: -18, Külmkäivitus [°C]: -30, Külmväljalülitus [°C]: -37, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 785

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]785 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-30.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-37.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-18.0 °C
Soekäivitus [°C]-13.8 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal79 Gram
Netokaal74 Gram
Volume0.236 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk