Termostaat, B0
077B1789
Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 13, Soe väljalülitus [°C]: 2.7, Külmkäivitus [°C]: 6.8, Külmväljalülitus [°C]: -5.6, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1219
077B1789
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1219 mm |
| Keskmine käivitus [°C] | 10.0 °C |
| Keskmine väljalülitus [°C] | -1.1 °C |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 6.8 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -5.6 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KESKMINE |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 2.7 °C |
| Soekäivitus [°C] | 13.0 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Külmikud |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 89 Gram |
| Netokaal | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162851869 |
| Proposition 65 | No significant risk |