Termostaat, B0
077B1783
Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 15, Soe väljalülitus [°C]: 10.5, Külmkäivitus [°C]: 10, Külmväljalülitus [°C]: 4.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 778
077B1783
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 778 mm |
| Klemmid | KLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 90 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 10.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | 4.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 737 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 10.5 °C |
| Soekäivitus [°C] | 15.0 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Water coolers |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 79 Gram |
| Netokaal | 74 Gram |
| Volume | 0.262 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734889 |
| Proposition 65 | No significant risk |