Termostaat, B0
077B1781
Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 10.8, Soe väljalülitus [°C]: 6.5, Külmkäivitus [°C]: 5, Külmväljalülitus [°C]: 0, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1220
077B1781
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1220 mm |
| Keskmine käivitus [°C] | 7.6 °C |
| Keskmine väljalülitus [°C] | 3.0 °C |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 66 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 5.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | 0.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KESKMINE |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 6.5 °C |
| Soekäivitus [°C] | 10.8 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Ice maker |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 102 Gram |
| Netokaal | 82 Gram |
| Volume | 0.358 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706664 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |