Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1780

Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 10.8, Soe väljalülitus [°C]: 6.5, Külmkäivitus [°C]: 5, Külmväljalülitus [°C]: 0, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1220

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1220 mm
Keskmine käivitus [°C]7.6 °C
Keskmine väljalülitus [°C]3.0 °C
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile66 tükki
Külmkäivitus [°C]5.0 °C
Külmväljalülitus [°C]0.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]6.5 °C
Soekäivitus [°C]10.8 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksIce maker
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal102 Gram
Netokaal82 Gram
Volume0.358 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens