Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1778

Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 15, Soe väljalülitus [°C]: 11.9, Külmkäivitus [°C]: 2, Külmväljalülitus [°C]: -2.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1650

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1650 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile70 tükki
Külmkäivitus [°C]2.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-2.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]737 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]11.9 °C
Soekäivitus [°C]15.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksBeer coolers
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal112 Gram
Netokaal104 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583