Termostaat, B0
077B1773
Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 6.5, Soe väljalülitus [°C]: -1, Külmkäivitus [°C]: -11, Külmväljalülitus [°C]: -23, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200
077B1773
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1200 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -11.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -23.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 700 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -1.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | 6.5 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Külmikud |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 89 Gram |
| Netokaal | 84 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692094 |