Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1772

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 5.3, Soe väljalülitus [°C]: 0.1, Külmkäivitus [°C]: -17.8, Külmväljalülitus [°C]: -26.6, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1200 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-17.8 °C
Külmväljalülitus [°C]-26.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]700 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]0.1 °C
Soekäivitus [°C]5.3 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal89 Gram
Netokaal84 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424692087