Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1767

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: -7, Soe väljalülitus [°C]: -15, Külmkäivitus [°C]: -19, Külmväljalülitus [°C]: -30, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 800

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]-19.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-15.0 °C
Soekäivitus [°C]-7.0 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal89 Gram
Netokaal84 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424682057