Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1735

Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: -1.7, Soe väljalülitus [°C]: -7.7, Külmkäivitus [°C]: -8.8, Külmväljalülitus [°C]: -16.7, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapilllaartoru pikkus [mm]1300 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]-8.8 °C
Külmväljalülitus [°C]-16.7 °C
Kuumsulatus [°C]3.1 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]700 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-7.7 °C
Soekäivitus [°C]-1.7 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.09 Kilogram
Netokaal0.085 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616