Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1637

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -16, Soe väljalülitus [°C]: -22.5, Külmkäivitus [°C]: -21, Külmväljalülitus [°C]: -29, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-21.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-29.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-22.5 °C
Soekäivitus [°C]-16.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.085 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428935180