Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaat, B045

077B1473

Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: 1, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Fikseeritud seadeJah
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]600 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendFixed
Reguleeritud rõhul [mm Hg]737 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]1.0 °C
Soekäivitus [°C]5.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB045
Tootele kasutamiseksWater coolers
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith fixed settings
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal74 Gram
Netokaal70 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460