Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaat, B045

077B1472

Soekäivitus [°C]: 11, Soe väljalülitus [°C]: 6.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 450

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Fikseeritud seadeJah
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]450 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendFixed
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]6.5 °C
Soekäivitus [°C]11.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB045
Tootele kasutamiseksWater coolers
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith fixed settings
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal75 Gram
Netokaal70 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782