Termostaat, B045
077B1469
Soekäivitus [°C]: 0.5, Soe väljalülitus [°C]: -2.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 800
077B1469
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Fikseeritud seade | Jah |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 800 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisasend | Fixed |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -2.5 °C |
| Soekäivitus [°C] | 0.5 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B045 |
| Tootele kasutamiseks | Beer coolers |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With fixed settings |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 78 Gram |
| Netokaal | 70 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |