Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaat, B04

077B1401

Soekäivitus [°C]: -10, Soe väljalülitus [°C]: -13, Külmkäivitus [°C]: -29, Külmväljalülitus [°C]: -33, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2500

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapilllaartoru pikkus [mm]2500 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile70 tükki
Külmkäivitus [°C]-29.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-33.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]737 mmHg
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-13.0 °C
Soekäivitus [°C]-10.0 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB04
Tootele kasutamiseksFreezer
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith changeover contact
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal111 Gram
Netokaal104 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308