Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaat, B04

077B1400

Soekäivitus [°C]: -6, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmkäivitus [°C]: -25, Külmväljalülitus [°C]: -33.6, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1372

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1372 mm
Keskmine käivitus [°C]-14.4 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-20.6 °C
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile66 tükki
Külmkäivitus [°C]-25.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-33.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-11.0 °C
Soekäivitus [°C]-6.0 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB04
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith changeover contact
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal107 Gram
Netokaal92 Gram
Volume0.358 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens