Termostaat, B0
077B1367
Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -22.2, Soe väljalülitus [°C]: -28.3, Külmkäivitus [°C]: -25.6, Külmväljalülitus [°C]: -32.4, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 980
077B1367
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 980 mm |
| Keskmine käivitus [°C] | -23.9 °C |
| Keskmine väljalülitus [°C] | -30.3 °C |
| Klemmid | KLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 90 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -25.6 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -32.4 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KESKMINE |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -28.3 °C |
| Soekäivitus [°C] | -22.2 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Alarmita sügavkülmikud |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.085 Kilogram |
| Netokaal | 0.08 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027865 |