Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1352

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -22.8, Soe väljalülitus [°C]: -29.6, Külmkäivitus [°C]: -26.3, Külmväljalülitus [°C]: -33.9, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 980

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]980 mm
Keskmine käivitus [°C]-24.5 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-31.7 °C
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]-26.3 °C
Külmväljalülitus [°C]-33.9 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-29.6 °C
Soekäivitus [°C]-22.8 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.085 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711