Termostaat, B0
077B1329
Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 12.5, Soe väljalülitus [°C]: 9, Külmkäivitus [°C]: 7.5, Külmväljalülitus [°C]: 3.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1016
077B1329
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1016 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm AllKLEMM 4 ÜKSIK |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 7.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | 3.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 9.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | 12.5 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Pudelijahutid |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.092 Kilogram |
| Netokaal | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424027490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |