Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1307

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -8, Soe väljalülitus [°C]: -12, Külmkäivitus [°C]: -27.5, Külmväljalülitus [°C]: -34, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1200 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-27.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-34.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-12.0 °C
Soekäivitus [°C]-8.0 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.089 Kilogram
Netokaal0.084 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.084 Liter
EAN/UPC5702424027377