Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B1191

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 5.9, Soe väljalülitus [°C]: 0.4, Külmkäivitus [°C]: 1.8, Külmväljalülitus [°C]: -4.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 620

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]620 mm
Keskmine käivitus [°C]3.9 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-2.0 °C
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile96 tükki
Külmkäivitus [°C]1.8 °C
Külmväljalülitus [°C]-4.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]0.4 °C
Soekäivitus [°C]5.9 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.085 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424036942