Termostaat, B0
077B0995
Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 15.8, Soe väljalülitus [°C]: 11.9, Külmkäivitus [°C]: 10.8, Külmväljalülitus [°C]: 6.4, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 623
077B0995
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 623 mm |
| Keskmine käivitus [°C] | 14.0 °C |
| Keskmine väljalülitus [°C] | 9.8 °C |
| Klemmid | KLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 90 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 10.8 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | 6.4 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KESKMINE |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 11.9 °C |
| Soekäivitus [°C] | 15.8 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | Pudelijahutid |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without additional function |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.085 Kilogram |
| Netokaal | 0.08 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037871 |