Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B0923

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 2.5, Soe väljalülitus [°C]: -5, Külmkäivitus [°C]: -13.5, Külmväljalülitus [°C]: -24.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile80 tükki
Külmkäivitus [°C]-13.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-24.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-5.0 °C
Soekäivitus [°C]2.5 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.105 Kilogram
Netokaal0.098 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424024871