Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaat, B04

077B0408

Soekäivitus [°C]: 12.1, Soe väljalülitus [°C]: 7.5, Külmkäivitus [°C]: 2.5, Külmväljalülitus [°C]: -3.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile75 tükki
Külmkäivitus [°C]2.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-3.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]7.5 °C
Soekäivitus [°C]12.1 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB04
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith changeover contact
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal86 Gram
Netokaal80 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519