Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B02

077B0376

Toote tüüp: B02, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -13, Soe väljalülitus [°C]: -20, Külmväljalülitus [°C]: -30, Külmväljalülitus [°C]: -30, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1500

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]-21.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-20.0 °C
Soekäivitus [°C]-13.0 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB02
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith auxillary contact
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal93.3 Gram
Netokaal88.3 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062