Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B02

077B0374

Toote tüüp: B02, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -11.5, Soe väljalülitus [°C]: -18.4, Külmväljalülitus [°C]: -27.8, Külmväljalülitus [°C]: -27.8, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 210

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]210 mm
Keskmine käivitus [°C]-15.1 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-22.8 °C
Klemmid6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-19.1 °C
Külmväljalülitus [°C]-27.8 °C
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-18.4 °C
Soekäivitus [°C]-11.5 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB02
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith auxiliary contact
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal87 Gram
Netokaal82 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187