Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B0160

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 5.8, Soe väljalülitus [°C]: 1.4, Külmkäivitus [°C]: -4.1, Külmväljalülitus [°C]: -10, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 900

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]900 mm
Klemmid4,8 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile110 tükki
Külmkäivitus [°C]-4.1 °C
Külmväljalülitus [°C]-10.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]1.4 °C
Soekäivitus [°C]5.8 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.074 Kilogram
Netokaal0.07 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424009953