Termostaat, B0
077B0037
Toote tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 12.5, Soe väljalülitus [°C]: 6, Külmkäivitus [°C]: -5.5, Külmväljalülitus [°C]: -16, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1500
077B0037
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 75 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -5.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -16.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 6.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | 12.5 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B0 |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.088 Kilogram |
| Netokaal | 0.082 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424015244 |