Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B0025

Toote tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -15, Soe väljalülitus [°C]: -23, Külmkäivitus [°C]: -21.9, Külmväljalülitus [°C]: -32, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 800

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-21.9 °C
Külmväljalülitus [°C]-32.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-23.0 °C
Soekäivitus [°C]-15.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusStandardne termostaat
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.084 Kilogram
Netokaal0.084 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424004552