Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaat, B0

077B0021

Toote tüüp: B0, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: -2, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmkäivitus [°C]: -9.7, Külmväljalülitus [°C]: -21, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
InspectionTextTERMOSTATO 077B0, 6-36 amp
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]-9.7 °C
Külmväljalülitus [°C]-21.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-11.0 °C
Soekäivitus [°C]-2.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWithout additional function
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.087 Kilogram
Netokaal0.077 Kilogram
Volume0.236 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424000592
Proposition 65No significant risk