Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Toitepinge [V] AC: 85 - 265, Tootele kasutamiseks: IPS 8, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]8 tükki
Ekraan, eesJah
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(a)7(c)-I
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [VA]20.0 VA
Energiatarve [W]10.0 W
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse standard IPIP40
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
RakendusalaLisasisendid ja -väljundid
ReaalajakellJah
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Sisaldab akusidNo
SummerJah
Teabeedastuse tüüpCANBUSMODBUSRS485
Toitepinge [V] AC [max]265 V
Toitepinge [V] AC [min]85 V
Toitepinge [V] DC [max]60.00 V
Toitepinge [V] DC [min]20.00 V
Toote keelinglise
Toote nimetusElectric expansion module
Toote tüüpMCX 08M2
Tootele kasutamiseksIPS 8
TooterühmElectronic controllers
Ühenduskomplekt on kaasasJah
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Ventiili väljundi number8

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.638 Kilogram
Netokaal0.511 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644