EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM
132U242401
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242401
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | BW |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | EV229BW22BE G1E UN000 BB012DS |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Slightly aggressive media |
| Conexión interna/externa | Internal |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] c.c. | 14.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV229BW 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Single-flow |
| Formato de empaquetado | Multi pack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 7/8 in |
| Función | UN |
| Funcionamiento | Servo-operated (diaphragm) |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Solenoid valves |
| Homologación | SINTEFWRAS |
| Indicador de sentido de flujo | Embossed 1-way arrow |
| Material de conexión | DZR Eco brass, CW724R |
| Material de sellado | EPDM |
| Material del cuerpo | Eco brass |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS |
| Nombre de producto | Solenoid valve |
| Nombre del programa de piezas | EV229BW |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 7.5 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 110 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.500 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 110.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 7.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Recomendaciones del medio | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Reparable | Solenoid valve spare parts |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 22.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 12.00 V |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 200 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 500 ms |
| Tipo bobina | BB |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV229BW |
| Valor Cv [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 955 Gramo |
| Peso neto | 910 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.72 Litro |
| EAN/UPC | 5715255000853 |