Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
Cantidad por formato de embalaje12 pc
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
Comentarios sobre tolerancia del medioSlightly aggressive media
Conexión interna/externaInternal
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] c.c.16.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV229BW 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalSingle-flow
Formato de empaquetadoMulti pack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/8 in
FunciónUN
FuncionamientoServo-operated (diaphragm)
Grupo de fluido1
Grupo de productosSolenoid valves
HomologaciónSINTEFWRAS
Indicador de sentido de flujoEmbossed 1-way arrow
Material de conexiónDZR Eco brass, CW724R
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoEco brass
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
Nombre de productoSolenoid valve
Nombre del programa de piezasEV229BW
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Característica
Valor
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]7.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig]110 psig
Presión diferencial [bar] [Max]7.500 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.500 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]110.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
ReparableSolenoid valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]10.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms]50 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]300 ms
Tipo bobinaBB
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV229BW
Valor Cv [gal/min]1.750 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.500 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto580 Gramo
Peso neto540 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.727 Litro
EAN/UPC5715255000778