Insertion temperature transmitters
Product types shown: 4

MBT 5116
Sensores de temperatura de alto rendimiento que pueden utilizarse para medir los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones fijas y navales.
MBT 5116 - basado en la tecnología de elemento Pt 100 / Pt 1000 para señales estandarizadas, alta precisión y temperatura del medio hasta 600 °C.
MBT 5560
En el MBT 5560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada, lo que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.
El sensor de temperatura MBT 5560 está diseñado para el uso en entornos industriales severos en los que se requiere un equipo fiable, robusto y preciso.
Disponible con una amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas. Puede suministrarse con una extensión de 33 mm de longitud para medir temperaturas de hasta 200 °C sin poner en peligro el sistema electrónico integrado.