Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Transmisor de presión, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnNegro
+ alimentaciónRojo
+ salidaMarrón
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cable79.00 in
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 9200-A316-A3FA09-1
Comentarios conex. eléctricasCable apantallado
Conex. elect.Cable
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durabilidad P a 10-90% FS10000000
En el ámbito de WEEEYes
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%)0.50 % HR
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
Histéresis y repeti. ±FS[%]0.10 % HR
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Longitud del cable [m]2.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Precisión a temp. ref. evap. ±FStíp. [%]1.00 % HR
Característica
Valor
Presión de ruptura [bar]50.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]1.02 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-1.02 psi
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.]125 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-4 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]3.5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4hilos
Tamaño conexión Presión14 x 1.5
TEB interior CTR ±FS [%]2.00 % HR
Temperatura de referencia [°C]25 °C
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoMBS 9200
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.274 Kilogramo
Peso neto0.245 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm