Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Transmisor de presión, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: NPTF, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: DST P100-5526-C2AF02-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
+ salidaPin C
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cable length (EF000536)0
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P100-5526-C2AF02-0
Color del conector eléctricoBlack
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándarNINGUNO
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Other
En el ámbito de WEEENo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)3.45
Flange compression class (EF020149)Other
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP69K
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio304L 316L
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Max. overpressure (EF022533)13.8
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-3.45
Nivel de clipping alto92.00
Nivel de clipping bajo0.00
Nivel de señal de fallo95.00
Nombre de productoTransmisor de presión
Característica
Valor
Output signal (EF000506)Other
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Producto igual075G1034
Rango de presión [psi] [máx.]50.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]3.45 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]130 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Readable (EF024476)FALSE
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]13.8 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]200 psi
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/8-27
TEB interior CTR ±FS [%]2.40 % HR
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Thread size (EF022694)Other
Tiempo de respuesta máximo [ms]6 ms
Tipo de conixión de PresiónNPTF
Tipo de productoDST P100
Unidad de referencia de PresiónAbsolute
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.069 Kilogramo
Peso neto0.057 Kilogramo
Volumen0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk