Sensor de posición rotatorio, DST X510, 120 °
098G1032
Tensión de alimentación [V] c.c.: 9 - 36, Conex. elect.: Deutsch, Conexión electrica estandar: DT04-6P, Sentido de rotación: CW, Clave de especificación: DR120120HA33A00 0033X00
098G1032
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo/Canal 1 [°] | 120 ° |
| Ángulo/Canal 2 [°] | 120 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | DR120120HA33A00 0033X00 |
| Conex. elect. | Deutsch |
| Conexión electrica estandar | DT04-6P |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X510-DR120120HA33A00 0033X00 |
| N.° de expediente SCIP | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Nombre de producto | Sensor de posición rotatorio |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GRA |
| Product line | Sensing Solutions |
| Señal salida | 4 - 20 mA |
| Sentido de rotación | CW |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 6 pin |
| Tipo de circuito | Redundant |
| Tipo de producto | DST X510 |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 36.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 9.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.083 Kilogramo |
| Peso neto | 0.07 Kilogramo |
| Volumen | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162445112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |