Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Sensor de posición de inclinación, DST X730, 85 °

098G3503

Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de eje: Dual, Clave de especificación: MOR085085HC10 0033X00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosNO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMOR085085HC10 0033X00
Conex. elect.M12 x 1
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionSensor DST X730-MOR085085HC10 0033X00
N.° de expediente SCIP42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIT
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]85 °
Rango de medida 2 [°]85 °
Señal salidaCAN-open
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.5 pin
Tipo de circuitoRedundant
Tipo de ejeDual
Tipo de productoDST X730
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.327 Kilogramo
Peso neto0.26 Kilogramo
Volumen0.945 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428647137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm