Sensor de posición de inclinación, DST X710, 45 °
098G2528
Tensión de alimentación [V] c.c.: 36, Conex. elect.: Cable, Tipo de eje: Dual, Clave de especificación: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios | NO |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Conex. elect. | Cable |
| Conexión electrica estandar | NINGUNO |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 0.100 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| N.° de expediente SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Nombre de producto | Sensor de posición de inclinación |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GIB |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de medida 1 [°] | 45 ° |
| Señal salida | CANopen |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 36.00 V |
| Tipo de circuito | Single |
| Tipo de eje | Dual |
| Tipo de producto | DST X710 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.101 Kilogramo |
| Peso neto | 0.041 Kilogramo |
| Volumen | 0.699 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |