Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, con aislamiento completo, Tipo 2, Nombre del controlador de ACS: PTC2

145B5039

Tipo de producto: Akva Lux II S, con aislamiento completo, Tipo 2, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]618 mm
Altura del paquete [mm]340 mm
Altura sin cubierta [mm]618 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Anchura sin cubierta [mm]535 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]41 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]32 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaGrundfos
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaGrundfos UPM3 15-70 Auto
Circuito de mezcla - controlECL110
Circulación de ACSOpcional
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónAkva Lux II S tipo 2 (XB06H-1-40) ECL110, con cubierta
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior + conex. superior opcional
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material aislanteCubierta de EPP
Material de la cubiertaAcero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionAkva Lux II S H40 PTC2/sik. fuldisol
Nombre del controlador de ACSPTC2
Nombre del controlador de calefacciónECL 110/VS2/AMV150
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]300 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]285 mm
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación1/2"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 40
Tipo de productoAkva Lux II S, con aislamiento completo
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511336