Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Inferior, Tipo 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura con cubierta [mm]740 mm
Anchura sin cubierta [mm]600 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW]58 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Información adicionalCAL directa con controlador de presión diferencialFunción de seguridadCircuitode mezcla termostático
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Nombre del controlador de ACSPM
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]200 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal
Tipo de IC para ACSXB37
Tipo de productoAkva Vita II
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20 Kilogramo
Peso neto19.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen75 Litro
EAN/UPC5702424653743