EvoFlat MSS, Inferior, Tipo 3
145B1125
EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
145B1125
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Circuito de mezcla - control | Termostato |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| Nombre del controlador de ACS | TPC-M |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de producto | EvoFlat MSS |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Kilogramo |
| Peso neto | 14 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5702424653330 |